Tällä hetkellä Itävallassa on 2800 pienvesivoimalaa, jotka syöttävät virtaa julkiseen sähköverkkoon. Se on mahdollista vain toimivien sähköteknisten varusteiden avulla. Sellaisia on jo kolmen vuoden ajan toimittanut H&W Control GmbH. ”Yhteistyössä turbiineja rakentavien yritysten kanssa toimitamme tilauksia myös ulkomaille, ja vientiosuutemme on noin 75 %”, kertovat insinööri Rainer Huber ja yrityksen toimitusjohtaja Christian Wieland.
Rittal ”tukee” kytkentälaitteistojen rakentajia koteloiden suunnittelussa ja toteuttamisessa – ja tätä tarjousta hyödynnämme mielellämme.
Eurooppalainen laatu kannattaa
Marraskuussa 2015 Panaman korkeimmalla vuorella, Volcán Barúlla, sijaitseva voimalaitos kytkettiin verkkoon. Etelä-Amerikassa eurooppalaiset laitevarustelut ovat etusijalla ja niiden standardeihin luotetaan suuresti. Kytkentäkaappiasioissa H&W Control luotti siksi Rittalin saksalaiseen laatuun. Panamaan toimitettiin viisi kenttää – kolme virtakiskojärjestelmällä RiLine 1600 A tapahtuvaa energianhallintaa varten ja kolme laitteiston ohjaamiseen.
Nopeaa laitteistovarustelua
”Ennstalissa kyse oli 80-luvuta peräisin olevan pienvesivoimalan sähkövarustelun päivittämisestä”, kertoo Christian Wieland, H&W Controlin toimitusjohtaja, kotimaisesta projektista. Voimalan seisokkiajan lyhentämiseksi H&W Control käytti Rittalin uutta 185 mm virtakiskojärjestelmää. Rainer Huber, H&W Control GmbH:n toinen toimitusjohtaja, arvostaa siinä erityisesti sitä, että se on niin kompakti ja että tila- ja kustannussäästöjen ansiosta se takaa suuren edun verrattuna kilpailijoihin.