Commeo

Energian varastointi avaimet käteen -periaatteella

Energian varastointijärjestelmät ovat elintärkeitä tulevaisuuden energiaverkostoille. Energian välivarastointi varmistaa keskeytymättömän, vakaan virransyötön – silloinkin, kun esimerkiksi auringon ja tuulen vihreää sähköä ei ole saatavilla tai verkossa esiintyy tehonvaihteluja. Tätä tarkoitusta varten Rittal ja Commeo ovat työskennelleet kumppaneina useiden vuosien ajan tarjoten avaimet käteen -periaatteella, joustavia ja laadukkaita energian varastointiratkaisuja sisä- ja ulkokäyttöön.

Toimii kaikkialla: Rittalin ja Commeon energian varastointiratkaisuja voidaan käyttää useilla eri aloilla ja sovelluksissa. Niiden modulaarisuus takaa keskeytymättömän virransyötön esimerkiksi IT-alan tai korkean teknologian valmistusprosesseissa oleviin kriittisiin sovelluksiin. Sähköverkon vaihtelut voidaan kompensoida niiden akkupuskurin avulla ja siirtämällä energian varastointia ja syöttöä ajan myötä. Energian varastointijärjestelmät soveltuvat korkean energia- ja tehotiheytensä ansiosta myös e-mobiili- tai kuljetussovelluksiin liittyvien infrastruktuurien lataamiseen, joissa käytetään mobiilirobotteja tai automatisoituja ohjattuja ajoneuvoja (AGV). Rittalin ilmastointiratkaisuja käyttämällä energiavarastoja voidaan käyttää ongelmitta myös ulkona. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kotelot mahdollistavat myös muut sovellukset, esim. elintarviketuotannossa ja jalostuksessa.

Sovellusesimerkkejä:

  • UPS (Uninterruptible Power Supply): Rittalin ja Commeon energian varastointijärjestelmä tarjoaa tarvittavan energian sähkökatkon sattuessa, mikä luo yrityksille taloudellisen turvan.
  • Huippupiikkien tasoitusta: Akun varastointijärjestelmä, joka on suunniteltu vastaamaan tarkasti yksilöllisiin vaatimuksiin, kompensoi jännitepiikit ja maksaa itsensä takaisin lyhyessä ajassa alempien energian toimituskustannusten ansiosta.
  • Latausinfrastruktuuri: Jos laajennettu verkkoyhteys ei ole mahdollinen tai taloudellinen sähkönlatausasemille, akkujärjestelmä tarjoaa varteenotettavan vaihtoehdon latauskapasiteetin lisäämiseen ja energiainfrastruktuurin optimointiin.

Monipuolisuus taattu: Rittalin ja Commeon ratkaisuilla energian varastointi pääsee todella vauhtiin. Modulaarinen joustava rakennejärjestelmä mahdollistaa minkä tahansa energian varastointiyksikön helpon asennuksen Rittalin teollisuus- tai IT-telineisiin. Suuretkaan varastointihaasteet eivät ole ongelma, sillä useita räkkejä aina kontteihin asti voidaan yhdistää toisiinsa tehokkaaksi ratkaisuksi. Tulos: räätälöityjä ratkaisuja.

 

VX25: Alusta – kotelosta jäähdytykseen

Täysi teollinen yhteensopivuus ja soveltuvuus ovat tärkeimmät syyt siihen, miksi VX25-kotelointijärjestelmää käytetään aina Commeon energian varastointijärjestelmien perustana. VX25:ssa on paljon etuja: 1500 N:n kuormituskyvyllä raskaatkin komponentit voidaan asentaa runkoon ilman ongelmia. Koska runko-osassa on 25 mm jakokuvio sekä pysty- että vaakasuunnassa, kotelon laajennukset ovat erittäin joustavia, jopa kotelon rajojen ulkopuolella. Koteloiden kokovalikoima ja rivitysmahdollisuus huomioon ottaen koteloita voidaan skaalata tarpeen mukaan. Suojausluokka on vakiona IP 55, mikä on ihanteellinen, jos esimerkiksi energian varastointijärjestelmät asennetaan vaativiin ympäristöolosuhteisiin. Jos energian varastointiyksikön ilmastointia tarvitaan, Rittal tarjoaa ratkaisuja, jotka on suunniteltu täydellisesti kyseiseen kotelointijärjestelmään. Kompakti ja testihyväksytty RiLine-virranjakelujärjestelmä ja IoT-yhteys takaavat ihanteellisen järjestelmän valvonnan akkuinfrastruktuurille.

Lisätietoja Commeosta alla olevista linkeistä:

Youtube video: Commeo system modules & cabinet expansion stages

Commeon verkkosivut Commeo Product world

Rittal ja Commeo: Energian varastointi verkko-UPS:lle

Sähköisen liikkuvuuden latausinfrastruktuurien lisäksi yhteisratkaisuja on saatavilla myös kriittisten tuotantolaitosten varavirtalähteeseen. Yksi tällainen esimerkki on energian varastoinnin käyttö keskeytymättömänä virtalähteenä Windmöller & Hölscherin muovinkäsittelykoneissa.

Sähkökatkokset ovat tuskaa ja kallista, varsinkin kun ne pysäyttävät koneet ja tuotannon, ja ne voidaan ottaa uudelleen käyttöön vasta monimutkaisten uudelleenkäynnistysohjelmien ja kalliiden puhdistusprosessien jälkeen. Varavoimaratkaisu voi estää tällaiset kauhuskenaariot. Commeo ja Rittal ovat työskennelleet yhdessä kehittääkseen ratkaisun keskeytymättömään virtalähteeseen. Rittal kotelointiteknologian toimittajana tarjoaa pohjan, jolle teollisuuden energian varastointisovellusten ratkaisutoimittaja Commeo on rakentanut ja asentanut teollisesti yhteensopivan UPS:n asiakkaalle: Windmöller & Hölscherille, konepajateollisuudelle. Tämä yhteistyö on tuottanut online-UPS-järjestelmän, jossa on modulaarinen litiumionienergian varastointiyksikkö, joka varmistaa vakaan ja jatkuvan toiminnan.

Perustana Rittalin kytkentäkaappijärjestelmä

Energianvarastointilaitteen kehittämisessä Commeo on avannut aivan uusia teitä teollisuuskelpoisen järjestelmän toteuttamiseksi. ”Litiumioniakkujen integroinnin kokonaisjärjestelmään halusimme joka tapauksessa toteuttaa niin, että valmis järjestelmä täyttää kaikki käyvät teollisuusstandardit”, sanoo Michael Schnakenberg, Commeon toimitusjohtaja, nimeten oleellisen vaatimuksen. Siksi yritys panostaa esimerkiksi kotelotekniikassa Rittalin VX25-kytkentäkaappijärjestelmään. Tämän lisäksi myös Wöhrlen kaltaiset järjestelmäintegroijat sijoittavat suorituselektroniikkansa Rittalin kytkentäkaappeihin. Järjestelmillä on moduulimuotoinen rakenne ja ne koostuvat yksittäisistä energianvarastointilohkoista, joihin on sijoitettu yksittäiset akkukennot sekä akkujen hallintajärjestelmä. Ne ovat skaalattavissa halutulla tavalla. Sitä varten VX25-kytkentäkaappiin asennetaan tarvittava määrä energianvarastointilohkoja yhdessä ohjausyksikön kanssa.

Markkinajohtaja Rittalin kytkentäkaappijärjestelmä on vakiintunut alalla ja merkitsee, että meidänkin energianvarastointijärjestelmämme ovat markkinoilla erittäin hyväksyttyjä.
Michael Schnakenberg, Commeon toimitusjohtaja

”Emme käytä vesijäähdytystä ollenkaan energiantallennuslohkojemme jäähdyttämiseksi, toisin kuin muut tarjoajat”, selvittää Schnakenberg. ”Siten nämä ovat ehdottomasti huoltovapaita ja vähemmän alttiita häiriöille.” Yksittäisillä lohkoilla on vain jäähdytysripoja alumiinikotelossa. Lämmönhallinta tapahtuu kytkentäkaapin ilmastoinnin kautta. Energiantallennusyksikön koosta ja pystytyspaikan ympäristön oloista riippuen ilmastointiratkaisu voidaan säätää sopivaksi. Commeo hyötyy järjestelmäkumppanistaan Rittalista myös täässä: koska kytkentäkaapilla ja ilmastoinnilla on sama toimittaja, kaikki on sovitettu täydellisesti yhteen. ”Lisäksi hyödymme myös teollisuudessa koeteltujen järjestelmien ilmastoinnista”, uskoo Schnakenberg.

Maailman ensimmäinen: teollisuuden standardi UPS, joka käyttää  litiumioniteknologiaa

”Tämä on maailmanlaajuisesti ensimmäinen litiumperustainen ja katkoton varavirransyöttö teollisuuslaitoksille”, sanoo Michael Schnakenberg ylpeänä. Varavirtajärjestelmä koostuu moduulimuotoisista energiantallennuslohkoista, jotka tuovat käyttöön jopa 6 C:n purkaustehon 200 kW:n teholla alle neliömetrin alalla. Näillä tehoarvoilla järjestelmä voi ylläpitää esimerkiksi yllä mainitun Windmöller & Hölscherin Tiratex-pakkauslaitteiston energiansyöttöä niin pitkään, että dieselaggregaatti on käynnistynyt ja generaattori ottaa virransyötön hoitaakseen.

Tosielämän testi

Joustopakkauskoneiden valmistajalla Windmöller & Hölscherillä ei ole varaa sähkökatkoihin. Jos heidän korkean teknologian järjestelmänsä pysähtyvät, seurauksena on tunnin tuotantokatkoksia. Rittalin ja Commeon yhteisen ratkaisun myötä tällaiset sähkökatkot jäävät kuitenkin tulevaisuudessa historiaan.