40°C lämpötilasta alkaen elektroniikalle tulee kuuma. Rautavalimossa tulee yleensä vielä tätäkin kuumempaa. Bosch Rexroth GmbH on yritys, joka käyttää Lohr am Mainin toimipisteessään omaa valimoa, myös hiekanvalmistelulaitteistoa. Ohjaustekniikan suojaksi yritys päätti valita nesteperustaisen jäähdytysratkaisun, Rittalin Top Therm Chillerin.
Nesteperustaisen, keskitetyn jäähdytysratkaisun konsepti sai paljon tunnustusta.
Säteily- ja jäännöslämpö ovat läsnä lähes kaikkialla valimoalueella. Tältä taustalta Bosch Rexroth AG etsi Rittalin kanssa ratkaisua prosessiturvallisuuden takaamiseen äärimmäisistä ympäristöoloista riippumatta – parhaassa tapauksessa nostamatta kustannuksia korkeuksiin.
Ympäristöoloista riippumatta
Andreas Geeb näki keskitetyn, vettä jäähdytysaineena käyttävän ilmastoinfrastruktuurin ”ainoana mahdollisena ratkaisuna” lämmön poistamiseksi ilman ympäröivän ilman termistä lisäkuormitusta. Redundanttisesti toteutettu Rittalin Top Therm Chiller -sarjan suljettu jäähdytin on liitetty tehtaan vesikiertoon ja suojaa siten tekniikkaa ylikuumenemiselta. Tämän lisäksi ilma-/vesilauhduttimet huolehtivat kytkentäkaapin ilmastoinnista.
Jopa 40% pienemmät energiakustannukset
Hankinnan, energiansäästön ja huollon yhteydessä ilmenee selviä kustannusetuja. Sen sijaan että jokaiseen kytkentäkaappiin asennettaisiin jäähdytin omine jäähdytyskiertoineen, ilma-/vesilauhdutinta käytettäessä lämpöenergia siirtyy yhteen ainoaan jäähdytyskiertoon – näin päästään jopa 40 % energiansäästöön.
Vähemmän huoltoa ja suurta turvallisuutta
Myös huolto- ja kunnossapitokustannukset laskevat huomattavasti, kun tarvitsee huoltaa vain yksi kompressori ja yksi kylmävesipumppu. Suuresta turvallisuudesta huolehtivat vuotoanturit, jotka näyttävät vikailmoituksia näytöllä, johtavat ne vastaaviin valvontayksikköihin ja sulkevat magneettiventtiilit. Eco-Mode-säätötila kytkee tai katkaisee sisätuulettimen riippuen siitä, mikä on lämpötila kytkentäkaapissa – ja säästää siten energiaa vielä enemmän.