Rittalin ja Eplanin vakioratkaisut

Pienjännitteen pääjakotaulu muuntamoille

Vakioratkaisu 1250 A @ 400 V muuntamoiden pienjännitejakelukeskukseen (LVDB). Ihanteellinen lähtökohta nopeaan ja yksinkertaiseen optimaalisen rakenteen toteuttamiseen.

Kokoonpano on toteutettu Rittalin vakiomallisilla asennuslevyillä, ja se sisältää Ri4Power 185 mm:n kiskojärjestelmän, jossa on virtakiskot, katkaisija-adapterit, NH-kytkinvarokkeet  ja kiskopidikkeet sähkönjakelun ydinkomponentteina. Kompaktin muuntamon digitalisoinnin mahdollistamiseksi mittaus- ja ohjauslaitteet asennetaan Rittalin KX- ja AX-sarjan pienkoteloihin.

LVDB-konsepti kuvastaa digitaalisten kompaktien muuntamoiden viimeisintä kehitystä, ja se toimitetaan täydellisenä Eplan-projektina asiakirjoineen. Hyödy valmiista ratkaisusta ja nopeuta suunnittelua.

Eplan-teollisuusmalliratkaisun ollessa pohjana teollisuusstandardiprojekti, säästät arvokasta aikaa suunnitteluvaiheessa!

Etusi

  • Ajansäästöä esikonfiguroidun ratkaisun yksinkertaisella mukauttamisella
  • Optimaattiset komponentit
  • Vakiokomponenttien lyhyet toimitusajat
  • Esikokoonpanovaihtoehdot Rittalin sovelluskeskuksessa Gerassa

Huomaa! Tuoteluettelon saa kätevästi verkkokaupan ostoskoriin

  • Tuoteluettelo voidaan yksinkertaisesti tuoda verkkokaupan ostoskoriin.

Lataukset

Selitetty vaihe vaiheelta

1 Projektin kuvaus

Muuntajaasemien rakentaminen ja laajentaminen, mukaan lukien liittäminen sähköverkkoon, tulee suunnitella toiminnanharjoittajan määräysten mukaisesti. Päätökset kojeiston suunnittelusta ja erilaisista kaapelointi-, muuntaja- ja katkaisijaosien yhdistelmistä riippuvat paitsi asiakkaiden tarpeista myös sähkönjakelun ja verkkotopologian rakenteesta.

2 Suunnittelu

Eplan-projekti, ns. teollisuusratkaisumalli, kuvaa täysin toimivaa muuntajaasemaa, jossa on pienjänniteosa, muuntaja ja keskijänniteosa. Saat täydellisen Eplan-projektin, joka sisältää kaikki CAD-tiedostot, osaluettelot käytetyillä komponenteilla ja energiaan liittyvät kaaviot.

3 Tekniikka – Asennuslevyn johdotus

Kaikki tarvittavat suunnittelutiedot on esitetty yksityiskohtaisesti, mukaan lukien johdotuskanavia ja tukikiskoja koskevat eritelmät.

4 Niputettujen valmistajatietojen integrointi

EPLAN Data Portal -kirjaston kautta kaikki asiaankuuluvat artikkelitiedot voidaan tuoda suoraan Eplan-projektiin, mikä yksinkertaistaa dokumentointiprosessia.

5 Suunnitelma tuottaa 3D-mallin

Integroidut Eplan-ratkaisut mahdollistavat sähkönjakelujärjestelmän yksinkertaisen 3D-suunnittelun EPLAN Pro Panelissa.

6 Muuntajaaseman digitaalinen kaksoiskappale on "ready2go"

Digitaalinen kaksoismalli on virtuaalinen malli suunnitellusta asennuksesta ja mahdollistaa järjestelmien, rajapintojen ja prosessien simuloinnin jo suunnitteluvaiheessa. Tämä vähentää tarvittavien kehityssilmukoiden määrää, paljastaa mahdolliset virheet ajoissa ja nopeuttaa käyttöönottoa. Kaikkien prosessivaiheiden optimointi tarjoaa valtavia mahdollisuuksia ajan- ja kustannussäästöihin.

7 Osaluettelot suoraan 1:1 tilaukseen

Lista Rittalin komponenteista voidaan yksinkertaisesti viedä ja lisätä Rittalin ostoskoriin – ja kaikki myöhempää tilaamista koskevat tiedot ovat välittömästi oston saatavilla.

8 Huomattavasti yksinkertaistettu huolto digitaalisen kaksosen avulla

Mahdollisuus luoda AR-malli yksinkertaistaa asennetun järjestelmän ylläpitoa. Esimerkiksi huoltoteknikot voivat simuloida suunniteltua työmaakäyntiä jo ennen toimistolta lähtöään ja tarjota arvokkaita vinkkejä paikallisille yhteistyökumppaneilleen etälinkin kautta.

9 Erityisvaatimukset? Ei ongelmaa!

Eplan-hankkeeseen voidaan tehdä muutoksia yksilöllisten toiveiden ja vaatimusten mukaan nopeasti ja yksinkertaisesti milloin tahansa. Komponentteja voidaan poistaa, lisätä tai korvata tarpeen mukaan – dokumentaatio päivitetään välittömästi ja digitaalinen kaksonen mukautetaan vastaavasti.

Esimerkki: Syötön ulostulon laajentaminen kaikissa kaavioissa

10 Dokumentaatio napin painalluksella

Muuntaja-asemaprojekti toteutetaan standardin DIN EN 61439 mukaisesti. Pienjännitekojeistoa suunniteltaessa ja rakennettaessa on tärkeää, että dokumentaatiossa on mukana rutiinitarkastusraportit ja CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus.

11 Tuotannon integrointi ja esikokoonpano

Eplan-tiedot voidaan tuoda saumattomasti Rittalin ratkaisuihin automatisoidun tuotannon mahdollistamiseksi – merkittävä tehokkuushyöty on taattu.

Saksassa sijaitseva Rittalin Application Center tarjoaa pyynnöstä lisää lisäarvoa tuovia palveluita: Asiantuntijat ovat valmiina tukemaan sähkönjakelujärjestelmän suunnittelua, ja voimme myös hoitaa pienjännitekojeistosi osittaisen esiasennuksen. Esikootut järjestelmäkomponentit voidaan sitten toimittaa nopeasti ja luotettavasti – mukaan lukien asiakkaiden toimittamat katkaisijat kaikilta tunnetuilta valmistajilta.

12 Todellinen kaksonen 1:1-kopiona

Projektin toteutusaikoja voidaan lyhentää merkittävästi teollisuusstandardiprojektin avulla. Koko ketjun varrella suunnittelusta kokoonpanoon ja käyttöönottoon merkittävillä ajansäästöillä saavutetaan selvä kustannussäästö.