Alan standardiprojektit

Energian varastointikontti, jossa Blue e+

Esikonfiguroitu ratkaisu energian varastointikontille, joissa on tehokas jäähdytystekniikka, joka auttaa pienentämään hiilijalanjälkeäsi. Joustava modulaarinen konsepti mahdollistaa helpon mukauttamisen erityistarpeisiisi. Räkkeihin voidaan varustaa yksilöllisesti valinnaisia ​​kiskoja ja komponenttihyllyjä ja ne sopivat siten käytettäväksi eri akkutyyppien kanssa.

Kontteja on saatavissa eri kokoisina:

  • 40 jalkaa 3 x 3 kontti (telinesyvyys 800 mm)
  • 40 jalkaa ISO HC -kontti (telinesyvyys 600 mm)
  • 20 jalkaa 3 x 3 kontti (telinesyvyys 800 mm)
  • 20 jalkaa ISO HC -kontti (telinesyvyys 600 mm)
  • 3 x 3 x 3 kontti (telinesyvyys 800 mm)
  • 10 jalan ISO HC -kontti (telinesyvyys 600 mm)

Kaikki kontit on varustettu tehokkaalla Blue e+ -jäähdytystekniikalla. Vaihtelemalla yksittäisten jäähdytysyksiköiden määrää voit sovittaa jäähdytystehon tietyn sovelluksen vaatimuksiin. Integroitujen lämpöputkien ansiosta jäähdytysyksiköt kuluttavat myös vähemmän energiaa tarvittavan jäähdytystehon tuottamiseen.

Teollisuuden standardiprojekti toimitetaan yhdessä Rittalin piirustusten ja CFD-analyysin kanssa.

Sinun etusi

  • Modulaarinen ratkaisu, joka mahdollistaa yksinkertaisen mukauttamisen yksilöllisiin tarpeisiin
  • Ei riipu tietystä akkutyypistä
  • Optimaattiset komponentit
  • Tehokas jäähdytystekniikka
  • Alhaiset käyttökustannukset lisäävät varastointijärjestelmäsi kannattavuutta

Meiltä saat apua!

  • Opastamme mielellämme energian varastointikontin räätälöidyssä suunnittelussa.
    Ota yhteyttä

Lataa materiaaleja

Energian varastointikontti

CAD