Rittalin ja Eplanin vakioratkaisu

AC-latausratkaisu – erikseen laajennettavissa

Esikonfiguroitu ratkaisu, joka soveltuu yksittäiseen laajennukseen helpottamaan suurempien kaupallisten latauskeskusten suunnittelua, esim. teollisille ja kaupallisille asiakkaille.

Latauskonsepti perustuu kolmeen osaan:

  • Energianjakelukotelo jopa kahdeksan latauspisteen yhdistämiseen
  • Keskimittaus- ja maksujärjestelmä
  • Hajautetut 22 kW:n latauspisteet sähkön syöttämiseksi ajoneuvoihin

Teollisuuden standardiprojekti sisältää skaalautuvan Eplan-projektin, joka on valmis joustaa laajennusten mukana. Asettelusymbolit on helposti valittavissa ja sijoitettavissa, jotta latauskeskus voidaan mukauttaa yksilöllisiin suunnitteluvaatimuksiisi. Päivitetyt piiripiirustukset ja vastaava dokumentaatio syntyy napin painalluksella.

Päivitettyjen osaluetteloiden avulla voit tilata kaikki tarvittavat Rittalin kotelot ja komponentit nopeasti ja luotettavasti. Kun latauskeskuksesi on valmis, voit luoda AR-mallin. Korjauksia ja huoltoja voidaan sitten simuloida turvallisesti ennen varsinaista työmaakäyntiä, ja huoltoteknikot voivat tarjota arvokkaita vinkkejä paikallisille kumppaneille etälinkin kautta.

Hyödyt sinulle:

  • Skaalautuva ratkaisu, joka voidaan mukauttaa optimaalisesti erityistarpeisiisi
  • Aikasäästöä suunnittelussa, hankinnassa, valmistuksessa ja kunnossapidossa
  • Toimiva järjestelmä optimaalisen rakenteen luomiseen
  • Nopea ja luotettava toimitus

Huomaa! Projektitiedot saatavilla

  • Täydet projektitiedot ovat saatavilla täällä 12/2023 alkaen.
  • Eplan-projekti on saatavilla Eplan Cloudissa. Kirjautuaksesi sisään tarvitset Eplan ID linkitetty yrityksesi organisaatioon.