Tapa, con bisagras arriba para VX

Referencia: VX 8620.500

Para montaje de elementos de mando e indicación, en combinación con una configuración frontal modular y vigas de protección.

Referencia:
VX 8620.500
Descripción producto
Para montaje de elementos de mando e indicación, en combinación con una configuración frontal modular y vigas de protección.
Material
Chapa de acero, 2 mm
Superficie
Pintura estructurada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Tapa
Bisagras
Cierre de aldabilla con bombín de doble paletón de 3 mm
Incl. material de fijación
Dimensiones
Altura: 300 mm
Adecuado para
Anchura: 600 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 54
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
3,7 kg
Peso bruto
4,317 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
15,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Código arancelario
94039910
EAN
4028177922570
ETIM 9
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
Descripción producto
VX TAPA C/BISAGRA SUPERIOR, 600x300
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Info sheet