Refrigerador mural TopTherm Blue e, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW

Referencia: SK 3305.508

Refrigeradores murales Blue e energéticamente eficientes en las clases de potencia de 500 a 2500 W con controlador Confort-e estándar integrado y evaporación del agua de condensación eléctrica (a partir de 1000 W), grado de protección UL Type 3R/4, 12.

Referencia:
SK 3305.508
Ejecución
montaje mural
Descripción producto
Refrigeradores murales Blue e energéticamente eficientes con controlador e-Confort estándar integrado y evaporación del agua de condensación eléctrica. Grado de protección UL Type 3R/4, 12.
Ventajas
Adecuado para montaje en exteriores
Tecnología Blue e
Conexión a red con el IoT Interface a través del adaptador Blue e IoT para refrigeradores a partir de una potencia de refrigeración de 500 W con controlador Confort-e
Material
Chapa de acero
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Condensadores con recubrimiento Rinano hidrófobo
Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión)
Plantilla de taladros
Material de fijación
Evaporador eléctrico para el agua de condensación integrado
Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511
Potencia de refrigeración L35 L35/50 Hz: 1,6 kW
Potencia de refrigeración L35 L35/60 Hz: 1,73 kW
Potencia de refrigeración L35 L50/50 Hz: 1,18 kW
Potencia de refrigeración L35 L50/60 Hz: 1,26 kW
Tensión de servicio
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Intensidad máx.
A 50 Hz: 6,1 A
A 60 Hz: 6,5 A
Intensidad de arranque (máx.)
A 50 Hz: 12 A
A 60 Hz: 14 A
Caudal de aire (soplado libre)
Circuito exterior: 805 m³/h
Circuito interior: 585 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,83
Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,79
Ejecución
montaje mural
Dimensiones
Anchura: 405 mm
Altura: 1.020 mm
Profundidad: 358 mm
Grado de protección IP según EN 60 529
Circuito exterior IP 34
Circuito interior IP 56
Protection category NEMA
UL Type 3R
UL Type 4
UL Type 12
Refrigerante/medio refrigerante
Agente refrigerante: R-513A
Cantidad: 0,61 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ Equivalente (CO₂e): 0,38 t
Regulación de la temperatura
Controlador e-Confort (regulación de fábrica +35 ºC)
Campo de temperatura de servicio
-20 °C...50 °C
Temperatura de servicio
Modo compresor a partir de +10 °C de temperatura ambiente. El ventilador interior solo se activa en el rango de temperatura de -20 °C a +10 °C.
Campo de temperatura de almacenaje
-40 °C...70 °C
Campo de regulación
20 °C...50 °C
Potencia nominal Pel
Potencia nominal L35 L35/50 Hz: 0,87 kW
Potencia nominal L35 L35/60 Hz: 0,96 kW
Potencia nominal L35 L50/50 Hz: 0,91 kW
Potencia nominal L35 L50/60 Hz: 1 kW
Presión de servicio admisible (p máx.)
28 bar
Fusible previo
Automático/fusible: 16 A
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
60 kg
Peso bruto
63 kg
Código arancelario
84158200
EAN
4028177943728
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Descripción producto
SK Refrigerador mural Blue e, UL Type 3R/4, 1,60 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, chapa de acero, An.Al.Pr. 405 x 1020 x 358 mm
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Certificados
EAC
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity - F-gas regulation
Documentos
Instrucciones – R134a
Fichas técnicas
Documentación técnica
Safety data sheet refrigerant – R-513A