- Referencia:
- SK 2542.235
- Descripción producto
- Para una ventilación por convección. Fácil montaje posterior mediante 4 tornillos.
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Dimensiones
- Anchura: 210 mm
Altura: 100 mm
Profundidad: 8 mm
- Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso neto
- 0,82 kg
- Peso bruto
- 1,089 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 4,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177165267
- ETIM 9
- EC000331
- ETIM 8
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Descripción producto
-
SK REJILLA AIREACION 210X100MM, 4uds. RAL7035