Seguridad y flexibilidad también en el aeropuerto

Soluciones para exteriores en la aviación

Con la seguridad, no valen los términos medios

Solución de rack de exteriores para infraestructuras aeroportuarias

La industria de la aviación se caracteriza por las turbulencias. Las instalaciones en exteriores en los aeropuertos requieren una construcción muy robusta debido a las altas velocidades del viento. Al mismo tiempo, se requiere flexibilidad para expandir y ampliar los sistemas existentes. Asimismo, la flexibilidad es determinante para permitir una futura ampliación de los sistemas existentes.

Rittal ofrece una variada gama estándar de racks y soluciones de climatización adecuadas para garantizar un funcionamiento fluido y seguro. La protección ideal para tu aplicación puede suministrarse en apenas 24/48 horas, por ejemplo, para

  • luces y balizas del aeropuerto;
  • sistemas de seguridad;
  • distribución de corriente/estaciones de distribución de plataformas; y
  • aplicaciones de TI activas y pasivas.

La exposición a sustancias agresivas como el combustible para aviones, la urea y los agentes descongelantes en la plataforma y a lo largo de las pistas impone exigencias especialmente elevadas a la resiliencia de los racks de exteriores. Al mismo tiempo, son imprescindibles la resistencia a altas presiones para hacer frente al despegue y aterrizaje de los aviones, y la protección contra condiciones de temperatura extremas y condiciones meteorológicas adversas. Solo así se garantiza un funcionamiento fiable de la infraestructura crítica para la seguridad y se minimiza el riesgo de un aumento de los costes por tiempos de inactividad extremadamente altos.

Entornos 1 a 4

De protección avanzada para interiores a protección extrema para exteriores

Las zonas de protección donde se utilizan los equipos y sistemas son tan diversas como las aplicaciones en los aeropuertos. El lugar de instalación más habitual es en el entorno de la protección avanzada para exteriores, seguida del entorno de baja protección para exteriores. Sin embargo, también se necesitan soluciones en interiores para el entorno 1 y la desprotegida zona de protección extrema para exteriores. Con Rittal, tendrás el socio perfecto para satisfacer todas tus necesidades de forma estándar, completamente en línea con tus requisitos.

Soluciones habituales para la aviación

Armarios para exteriores

CS Toptec

Armarios para exteriores con zócalo de transporte de 100 mm y tejadillo prolongado por los cuatro costados. Laterales, dorsal y puerta con parte exterior reforzada, disponibilidad de todo el bastidor TS 8 para realizar el montaje interior.

Techos

Cerramiento para exteriores para armario compacto AX

Cerramiento para armarios compactos AX para uso en exteriores. Para realizar un concepto de caja dentro de caja. Escotadura en la parte inferior y rejillas en el lateral y suelo para una aireación correcta del armario.

Armarios para exteriores

Armarios básicos para exteriores

Sistema de cajas de pared simple, con una y dos puertas. Listo para el uso en cualquier aplicación con equipamiento interior pasivo o escasa potencia de pérdida en exteriores. Concepto de techo con rejillas en todo el contorno

Resistencias calefactoras

Resistencias calefactoras

Las resistencias calefactoras garantizan que la potencia calefactora sea siempre la correcta, evitando la formación de condensación, especialmente en ubicación en exteriores.

Refrigeradores, Thermoelectric Cooler

Refrigerador mural Blue e+ para exteriores 1,5 kW – 5,0 kW

Refrigeradores murales Blue e+ para exteriores energéticamente eficientes en las clases de potencia 1500 W a 5000 W. Gracias al alto grado de protección IP56 / UL tipo 12/3R/4 y al campo de temperatura de -30 °C a 60 °C...

Acero inoxidable

Acero inoxidable

Small enclosures, compact enclosures, enclosure systems, operating housings, support arm systems