Soluciones marítimas para exteriores

La protección perfecta en tierra y en el mar

Protección segura para entornos adversos

Racks para exteriores en la industria marítima

La industria marítima debe estar preparada para enfrentarse a una mar embravecida. Las instalaciones a bordo y en los muelles deben afrontar las tormentas con calma. La sal, los temporales, las fuertes vibraciones y los golpes, así como las variaciones de temperatura, son otros de los desafíos para los racks de exteriores.

Rittal te ayuda con una amplia gama de racks diferentes y las soluciones de climatización adecuadas para mantener tus equipos eléctricos seguros y secos, independientemente de las tormentas que se presenten. La incorporación de componentes estándar significa que recibirás la solución de Rittal que elijas en un plazo de 24 horas y, por lo tanto, podrás proteger de forma rápida y fiable todas tus aplicaciones, por ejemplo,

  • la alimentación eléctrica en tierra;
  • la distribución de corriente para instalaciones portuarias y esclusas;
  • los suministros de combustible; y
  • los controladores de grúas.

Tanto en el mar como en tierra, la resistencia a las atmósferas salinas, la humedad y la radiación UV es imprescindible; una protección óptima contra la corrosión y de la superficie son esenciales en este caso.


La fiabilidad desempeña un papel muy importante en la industria marítima, ya que afecta a la infraestructura relevante para la seguridad y un fallo puede derivar en costes extremadamente elevados. Gracias a su combinación de una larga vida útil y unos plazos de entrega excepcionalmente cortos, Rittal cumple con estas exigencias.  

Entorno 4

Protección extrema para exteriores

En la industria marítima, las soluciones para exteriores suelen encontrarse en zonas de acceso público y deben resistir condiciones meteorológicas extremas, el riesgo de un acceso no autorizado y atmósferas potencialmente agresivas. La respuesta a estos desafíos es un rack de gama alta con una clasificación adecuada de resistencia a la intrusión y una protección óptima contra la corrosión.

Soluciones habituales para la industria marítima

Armarios para exteriores

CS Toptec

Armarios para exteriores con zócalo de transporte de 100 mm y tejadillo prolongado por los cuatro costados. Laterales, dorsal y puerta con parte exterior reforzada, disponibilidad de todo el bastidor TS 8 para realizar el montaje interior.

Refrigeradores, Thermoelectric Cooler

Refrigerador mural Blue e+ para exteriores 1,5 kW – 5,0 kW

Refrigeradores murales Blue e+ para exteriores energéticamente eficientes en las clases de potencia 1500 W a 5000 W. Gracias al alto grado de protección IP56 / UL tipo 12/3R/4 y al campo de temperatura de -30 °C a 60 °C...

Armarios de poliéster AX

Armarios de poliéster AX

Armarios de poliéster AX a elección con o sin ventana, ideales para aplicaciones en exteriores. Numerosos salientes de fijación en el armario ofrecen un equipamiento interior individualizado en retícula de 25 mm, por ej. con...

Resistencias calefactoras

Resistencia calefactora para armarios sin ventilador

Las resistencias calefactoras para armarios regulan la humedad relativa e impiden que la temperatura descienda por debajo del punto de rocío, evitando así la condensación en el armario de distribución. Se evitan daños...