Traslado al tejado: una gestión óptima de edificios

Racks de exteriores para servicios de la construcción

Soluciones eficientes para la gestión sostenible de edificios

Solución de racks de exteriores para servicios de la construcción

Los edificios inteligentes y sostenibles necesitan cada vez más tecnología y, en consecuencia, más espacio. Pero cada metro cuadrado de espacio interior en un edificio es valioso, sobre todo en zonas urbanas. De modo que, ¿dónde debemos colocar los equipos de calefacción, ventilación y climatización? La respuesta es sencilla: en el techo o fuera, al lado del edificio.

Con los racks de exteriores de Rittal, las soluciones que ahorran espacio son características estándar. Estos racks pueden albergar de forma segura todas las piezas necesarias para la ingeniería eléctrica y ofrecen una protección ideal para aplicaciones como:

  • la calefacción, la ventilación y el aire acondicionado,
  • los equipos de control para bombas de calor, y
  • los racks de distribución para los equipos fotográficos.

Configura tu solución ideal y la recibirás en apenas 24/48 horas de forma segura, en cualquier lugar.

La protección contra una exposición prolongada a la luz solar y la lluvia es esencial. Gracias al diseño de doble pared de los racks de exteriores de Rittal y la consecuente protección meteorológica, ni siquiera es necesario instalar una compleja estructura de techo sobre el rack. Un alto índice anticorrosión evita daños por las sustancias agresivas y corrosivas presentes en el aire y el entorno.

Environment 3

Entorno 3

Protección avanzada para exteriores

Las soluciones de gestión de edificios generalmente se encuentran en zonas no públicas del entorno 3. Además de la elección de materiales para una larga vida útil, la protección contra los efectos de las inclemencias meteorológicas es muy importante. Por ejemplo, un techo inclinado resistente a la intemperie evita la acumulación de humedad y otros tipos de suciedad desde arriba.

Soluciones habituales para servicios de la construcción

Armarios para exteriores

CS Toptec

Armarios para exteriores con zócalo de transporte de 100 mm y tejadillo prolongado por los cuatro costados. Laterales, dorsal y puerta con parte exterior reforzada, disponibilidad de todo el bastidor TS 8 para realizar el montaje interior.

Armarios de poliéster AX

Armarios de poliéster AX

Armarios de poliéster AX a elección con o sin ventana, ideales para aplicaciones en exteriores. Numerosos salientes de fijación en el armario ofrecen un equipamiento interior individualizado en retícula de 25 mm, por ej. con...

Armarios para exteriores

Armarios para exteriores

Los armarios para exteriores son ideales para su ubicación en la intemperie. Rittal ofrece como productos de serie disponibles de fábrica, armarios murales CS y armarios CS New Basic. Los armarios CS Toptec para proyectos son la...