- Referencia:
- SZ 1.326.2500.50
- Ejecución
- Sellado plano
- Material
- Plástico, reforzado con fibra de vidrio
- Diámetro interior
- 25,5 mm
- Grosor del material
- 1,6 mm
- Suitable for bolt size metric
- 25 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -60 °C...105 °C
- Unidad de embalaje
- 40 pza(s).
- Peso/UE
- 4 kg
- Código arancelario
- 39269097
- Descripción producto
- rosca M 25 de GFK Farbe rot