- Referencia:
- AS 4050.101
- Ejecución
- Mecanización de piezas planas
Disco de presión patentado con aspiración integrada de las virutas
Husillo de altas prestaciones con el uso mínimo de aceite de lubricación
Comprobación automática de la herramienta
Herramientas DIN
Sistema neumático de sujeción
- Descripción producto
- La Perforex BC 1001 HS es adecuada para el mecanizado de cualquier armario. Este centro de mecanizado es el más compacto y rentable de la serie Perforex BC.
- Ventajas
- Rápido retorno de la inversión (ROI) a corto plazo y mayor capacidad de competitividad
- Cortos tiempos de proceso manteniendo la alta calidad de mecanización
- Un trabajo rápido, preciso y fiable
- Sistema de programación fácil de usar y de controlar de forma remota
- Software en red con banco de datos centralizado
- Los pedidos a taller programados se encuentran disponibles de inmediato y pueden reutilizarse
- Unidad de envase
- La Perforex BC se configura en base al proyecto
- Material mecanizable
- Aluminio
- Acero
- Acero inoxidable
- Plástico
- Cobre
- Opciones de máquina
- Mecanización de armarios 4050.010
- Mando de máquina
- Programación taller
- 4 ejes Control CNC
- Optipanel de Rittal con monitor de 24"
- Seguridad
- Rejilla de protección con dispositivo de protección óptico
- Valla de protección trasera con la opción de mecanización de armarios
- Interfaces
- Conexión a diferentes sistemas CAD
- Importación de formatos DXF
- EPLAN Pro Panel
- Rittal Configuration System
- Observación
- Juego de herramientas en la máquina en el momento de la entrega
- Se reserva el derecho a realizar cambios técnicos
- Superficie de apoyo
- Anchura: 3.980 mm
Altura: 2.200 mm
Profundidad: 3.400 mm
- Conexión de aire comprimido
- 6 bar
- Nº de espacios de herramienta
- 18
- Tool holder (Pick-up-System)
- Sí
- Tensión de mando (c.c.)
- 24 V
- Intensidad máx.
- 32 A
- Tensión de servicio
- 400 V, 3~, 50 Hz
- Maximum machinable area for cubic parts
- Anchura: 750 mm
Altura: 1.400 mm
- Superficie de apoyo
- Anchura: 3.980 mm
Altura: 2.200 mm
Profundidad: 3.400 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 1.600 kg
- Código arancelario
- 84571090
- EAN
- 4028177804524
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Descripción producto
-
AS Centro de mecanizado Perforex BC 1001 HS