Puertas/Cierres

Accesorios para puertas

Gestión del cableado, estabilizador para transporte, viga de protección, chapa de adaptación para Toptec, listones de protección contra el polvo y de rotulación, piezas de cierre, inmovilizador de las barras, pintura.

Accesorios para puertas

Juego de guiado de cables para puertas para VX, VX IT

Para optimizar el guiado de cables en la parte interior de las puertas del sistema de racks VX al utilizar una empuñadura CMC III.

Accesorios para puertas

Estabilizador para transporte para puerta VX

Para estabilizar la puerta durante el transporte a partir de un incremento de peso adicional de 15 kg.

Accesorios para puertas

Viga de protección para VX, TS, VX SE

Puede evitar caídas en el armazón abierto del armario. Para ancho de armario de 1200 mm, puede cortarse para otras dimensiones.

Accesorios para puertas

Soporte para viga de protección

Para montaje al perfil vertical. Las vigas de protección se insertan de forma sencilla.

Accesorios para puertas

Chapa de adaptación CS para CS Toptec

Para alojar ventiladores con filtro en la escotadura para refrigeradores.

Accesorios para puertas

Pintura

Pintura para corregir o para trabajos de reparación de superficies texturizadas y pintadas en mojado, secado al aire.

Accesorios para puertas

Imprimación para la protección contra la corrosión

La imprimación de un componente es adecuada como protección contra la corrosión en puntos sin pintura, ocasionados por golpes, escotaduras, etc. Se utiliza para volver a proteger puntos sin pintura de la corrosión. La...

Accesorios para puertas

Listón de protección contra el polvo

Para la protección del canto superior de la puerta y el espacio entre la caja y la puerta/cubierta.

Accesorios para puertas

Listón de protección contra el polvo para VX, TS, VX SE

Como protección contra la acumulación de polvo entre la puerta y el perfil horizontal del armario. El listón protector ofrece espacio para la colocación de rotulación o logotipos.

Accesorios para puertas

Piezas de cierre para VX

Para montaje posterior de una puerta transparente o de chapa de acero en lugar de un dorsal.

Accesorios para puertas

Listón de rotulación para VX, TS, VX SE

Para una configuración individualizada de la puerta, incl. cubierta de plástico transparente y material de fijación.

Accesorios para puertas

Inmovilizador de las barras según CNOMO para VX, VX IT

Adecuado para cualquier barra de cierre de armarios de una puerta y puertas transparentes con cierre estándar o empuñadura Confort VX. El bloqueo impide que las barras de cierre se muevan mientras permanece abierta la puerta.