Puerta con cierre y adyacente para TS, TS IT, VX SE

Referencia: TS 8801.450

Cuando, por ej. en salidas de emergencia deban instalarse dos puertas de 400 mm en lugar de una de 800 mm.

Referencia:
TS 8801.450
Descripción producto
Cuando, por ej. en salidas de emergencia deben instalarse dos puertas de 400 mm en lugar de una de 800 mm.
Material
Chapa de acero
Superficie
Imprimación por inmersión, exterior texturizado
Color
RAL 7035
Unidad de envase
2 puertas incluyendo marco tubular de puerta
Bisagras
Piezas de cierre
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 55
Adecuado para
Tipo de armario: TS
TS IT
VX SE
Anchura: = 800 mm
Altura: = 2.000 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
33,8 kg
Peso bruto
40 kg
EAN
4028177325630
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Descripción producto
TS PUERTAS DOBLES 800*2000
Documentos
Info sheet