Punto de puesta a tierra central

Referencia: DK 7829.200

Para la conexión de cintas de puesta a tierra y cintas planas de puesta a tierra en el perfil de armario vertical y horizontal.

Referencia:
DK 7829.200
Descripción producto
Para conexión de cintas y trenzas planas de puesta a tierra al perfil vertical y horizontal del armario. La brida de contacto está unida y contacta con el bastidor del armario a través de 2 tornillos de carrocería. La puesta a tierra tiene lugar a través del espárrago M8 x 20 mm.
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
1 brida de contacto
2 tornillos de fijación
1 arandela
1 tuerca M8
1 arandela de contacto M8
1 arandela
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,037 kg
Peso bruto
0,038 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
0,1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Código arancelario
73269098
EAN
4028177231979
ETIM 9
EC001503
ECLASS 8.0
27149219
Descripción producto
DK PUNTO PUESTA TIERRA CENTRAL
Documentos
Info sheet