- Referencia:
- DK 7063.883
- Descripción producto
- La guía deslizante se alarga la longitud necesaria y se fija entre el nivel de montaje frontal y posterior. Los salientes traseros para colgar y el atornillado por el frontal permiten realizar el montaje cómodamente por una única persona. El componente a integrar se deslizan sobre la guía deslizante y opcionalmente se fija mediante sus perforaciones de fijación al nivel de montaje.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Observación
- La construcción estrecha de la guía deslizante permite en la mayoría de los casos la integración de componentes en pulgadas. Debido a su fijación al nivel de montaje normalizado no es preciso tener en cuenta al fabricante. La guía deslizante disminuye el espacio de montaje bajo la guía, de forma que la unidad de altura situada debajo sólo puede utilizarse de forma limitada.
- Capacidad de carga (estática)
- 80 kg
- Superficie de apoyo
- Anchura: 50 mm
- Longitud
- 590: 930 mm
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 3,25 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177517783
- ECLASS 8.0
- 27189261