Módulos para F.O. para el Network Cable Organizer

Referencia: DK 7044.231

Submódulos F.O. para el Network Cable Organizer, para proteger cables de F.O..

Referencia:
DK 7044.231
Descripción producto
Submódulos F.O. para el marco de montaje Network Cable Organizer.
Ventajas
Con la longitud correcta: los cables sobrantes, tanto si son CAT 6 o de F.O, simplemente son recogidos mediante un cilindro de tracción
Todos los cables se suministran 100 % testados y con el protocolo de medición correspondiente
Fijación segura – cada protector para cables dispone de una fijación de cable, para evitar el desgaste mecánico del cable
Material
Submódulos: acero inoxidable, plástico (POM)
Color
Cable: turquesa
Unidad de embalaje
3 pza(s).
Peso neto
0,75 kg
Código arancelario
85389091
EAN
4028177917408
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27189265
Descripción producto
Network Cable Organizer Fibre-optic cassettes
Documentos
Instrucciones