Juego de escobillas para TX CableNet

Referencia: TX 7888.300

La escobilla permite ocultar las escotaduras realizadas para la entrada de cables en la chapa de techo.

Referencia:
TX 7888.300
Ventajas
Para una inserción sencilla sobre el canto de la escotadura
Material
Soportes de plástico con ribete escobilla
Escobilla: plástico, UL 94-V0
Cerdas: plástico, UL 94-HB
Long. de las cerdas
70 mm
Adecuado para
Tipo de armario: TX CableNet
Profundidad: = 600 mm
= 800 mm
= 1.000 mm
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
0,5 kg
Peso bruto
0,511 kg
Código arancelario
96035000
EAN
4028177997608
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27142421
Descripción producto
TX Escobilla, Pr. x Long: 860 mm x 7,6 mm, long. de las cerdas 70 mm, para entrada de cables en el techo