Tuercas enjauladas

Referencia: TS 4164.000

Para armarios y carriles con perforaciones rectangulares de sistema 12,5 x 10,5 mm muelle de presión como ayuda de introducción, unión mecánica y eléctrica en las perforaciones de sistema.

Referencia:
TS 4164.000
Descripción producto
El sistema de muelle facilita la introducción y garantiza la conexión mecánica y eléctrica en las perforaciones del sistema.
Posibilidades de montaje
Al perfil vertical del armario TS o VX SE mediante una guía de adaptación para ser compatible con el perfil VX
Al perfil horizontal del armario TS
Al perfil horizontal del armario VX SE, abajo
Al perfil horizontal del armario VX SE, arriba en la profundidad
A carriles de montaje 23 x 23 mm
A chasis de montaje 23 x 73 mm
A chasis de montaje 45 x 88 mm
Al chasis de sistema 23 x 73 mm
En armarios y carriles con troquel rectangular de sistema 12,5 x 10,5 mm.
Dimensiones
Rosca: M6
Rosca
M6
Unidad de embalaje
50 pza(s).
Peso neto
0,4 kg
Peso bruto
0,463 kg
Código arancelario
73181692
EAN
4028177092983
ETIM 9
EC002358
ETIM 8
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Descripción producto
TS TUERCAS ENLAVAMIENTO M6 - 50 UDS.