Cajón para teclado y ratón con soporte para alfombrilla

Referencia: CP 6003.000

Apto para alojamiento de teclados hasta máx. 460 x 42 x 170 mm, ratón y alfombrilla estándar.

Referencia:
CP 6003.000
Ejecución
Cajón y caja: con soporte lateral extraíble para alfombrilla y bandeja
Placa frontal: con cierre de doble paletón de 3 mm, abatible para uso como reposabrazos
Descripción producto
Para montaje en todas las superficies suficientemente grandes (por ej. puerta, lateral) y placas frontales. Adecuado para alojar teclados, ratones y alfombrillas estándar.
Material
Cajón y caja: chapa de acero
Placa frontal: aluminio
Superficie
Cajón y caja: pintada
Placa frontal: anodizado natural
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Dimensiones
Anchura: 482,6 mm
Profundidad: 261 mm
Dimensión máx. teclado (an. x al. x pr.)
460 x 42 x 170 mm
Observación
No adecuado para montaje en un marco de 19"
Bombín de doble paletón de serie intercambiable por bombines de cierre de 27 mm, ejecución A
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 54
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
10,256 kg
Peso bruto
10,796 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177185272
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
CP CAJON TECLADO C/ALFOM.RATON CP CAJON PARA TECLADO CON AFFO MBRILLA PARA RATON
Documentos
Info sheet