Soporte de placas de montaje parciales para placa de montaje parcial VX

Referencia: VX 8617.655

El soporte de placas de montaje parciales permite el montaje de la placa de montaje parcial con un desplazamiento en profundidad de 20 mm detrás del bastidor del armario, así como la fijación al bastidor desde el exterior. También es posible el desmontaje de la placa de montaje parcial desde el interior para realizar tareas de mantenimiento.

Referencia:
VX 8617.655
Descripción producto
El soporte de placas de montaje parciales permite el montaje de la placa de montaje parcial con un desplazamiento en profundidad de 20 mm detrás del bastidor del armario, así como la fijación al bastidor desde el exterior. También es posible el desmontaje de la placa de montaje parcial desde el interior para realizar tareas de mantenimiento.
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada, cromatada
Unidad de envase
4 soportes de placas de montaje parciales
Incl. material de fijación
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,2 kg
Peso bruto
0,209 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177924444
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descripción producto
VX Soporte de placas de montaje parciales
Documentos
Info sheet