- Referencia:
- SZ 2500.440
- Ejecución
- Cableado de paso, 2 polos (con conector y casquillo)
- Descripción producto
- Para una conexión rápida y sencilla del sistema de luminaria LED.
- Color
- Negro
- Longitud
- 1.000 mm
- AWG
- AWG 18
- Normas
- Cables de conexión a red: AVLV2
- Conectores de conexión a red: ECBT2
- Dimensiones
- Longitud: 1.000 mm
- Tensión de servicio
- 24 V (c.c.)
- Unidad de embalaje
- 5 pza(s).
- Peso neto
- 0,34 kg
- Peso bruto
- 0,371 kg
- Código arancelario
- 85444290
- EAN
- 4028177809130
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Descripción producto
-
SZ cableado pasante 2 polos DC