Juego de protección acústica para TS

Referencia: DK 7824.650

El ruido es absorbido, produciéndose una reducción significativa de este.

Referencia:
DK 7824.650
Descripción producto
Esteras para la reducción acústica para el montaje posterior en armarios. Las esteras de protección acústica pueden fijarse a las superficies gracias a su reverso autoadhesivo. El ruido es absorbido, produciéndose una disminución significativa. El kit es adecuado para el revestimiento del techo, superficies laterales y dorsal de un armario con las dimensiones An.Al.Pr. 800 x 2000 x 800 mm. Posibilidad de realizar otras medidas mediante corte individualizado.
Material
Material esponjoso sobre base de resina de melamina
Clase de material B1 según DIN 4102
Color
Gris luminoso
Unidad de envase
Incl. bulones de distanciamiento para el desacoplamiento acústico de la chapa de techo.
Grosor del material
20 mm
Adecuado para
Tipo de armario: TS 8
Anchura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 800 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
3,715 kg
Peso bruto
3,72 kg
Código arancelario
39269097
EAN
4028177597655
ECLASS 8.0
27189261
Fichas técnicas
Data sheets