Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 31 may. 2024
- Referencia:
- SO 2807.200
- Descripción producto
- Pantallas en la parte frontal y posterior con cantos montados y pantallas laterales.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Pintada
- Color
- RAL 7022
- Unidad de envase
- 4 cantoneras
2 pantallas frontales/posteriores
2 pantallas laterales
Incl. material de fijación para montaje al armario
2 pantallas frontales/posteriores
2 pantallas laterales de 100 mm - Dimensiones
- Altura: 100 mm
Profundidad: 450 mm - Adecuado para
- Tipo de armario: Pupitre universal TP
Anchura: = 600 mm
Profundidad: = 500 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 5,98 kg
- Peso bruto
- 6,14 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177032651
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descripción producto
- SO ZOCALO 100 MM 600x500 ES/PS
- Documentos
- Info sheet