Rack para redes/servidores VX IT con puerta transparente, con guías perfil de 19", Standard

Referencia: VX 5312.124

Rack para redes/servidores VX IT, puerta ciega, para una climatización directa al rack. Montaje interior de 19" con guías perfil de 19" variables en profundidad en ejecución Standard disponibles en diferentes dimensiones.

PDU UK basic

PDU metered

PDU managed

PDU switched

PDU metered plus

PDU UK, ejecución metered

Referencia:
VX 5312.124
Material
Chapa de acero
Aluminio
Puerta transparente: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
Superficie
Armazón de armario: imprimación por inmersión
Equipamiento interior: pintado
Puerta dorsal y techo: imprimación por inmersión, texturizada
Puerta frontal: aluminio, anodizado/pintado
General colour
RAL 7035
Color
Bastidor del armario, puerta dorsal y techo: RAL 7035
Puerta frontal: perfiles verticales plateados y perfiles horizontales RAL 9005
Equipamiento interior: RAL 9005
Empuñadura y bisagras: RAL 9005
Unidad de envase
Estructura de armario VX con puertas y chapa de techo
Puerta frontal transparente con marco de aluminio, bisagras de 180º
Cierre delante y detrás: empuñadura Confort para cilindros medios y cierre de seguridad 3524 E
Guías perfil de 482,6 mm (19")
Piezas de distanciamiento, altura 50 mm, para levantar una cubierta por encima de la escotadura para ventiladores del techo, para una ventilación pasiva (adjuntas). No necesario en variantes sin escotadura.
12 abrochadores de 19" 1 UA con contacto (adjuntos)
25 tornillos cilíndricos con hexágono interior, conductores (adjuntos)
Gama IPPC
Chapa de techo, varias piezas, con entrada de cables lateral en la profundidad, en ambos lados, preparada para chapa con ventiladores
Puerta de chapa de acero posterior, ciega, partida en vertical, bisagras de 180°
Dimensiones
Anchura: 800 mm
Altura: 2.200 mm
Profundidad: 800 mm
Unidades de altura
47 UA
Espacio de montaje disponible hacia el nivel de 19", delante/detrás
150 mm / 130 mm
Distancia de niveles (estado de entrega)
520 mm
Fijación de 19"
atornilladas arriba y abajo en los travesaños
Ejecución
Estándar
Ejecución techo
varias piezas, con entrada de cables lateral en la profundidad, en ambos lados, preparada para chapa con ventiladores
Ejecución puerta trasera
Puerta de chapa de acero, ciega, partida en vertical, bisagras de 180°
Ejecución puerta frontal
Puerta transparente de aluminio, ciega, de una pieza, bisagras de 180°
Ejecución guías perfil
Guías perfil de 19" Standard en el VX IT
Ejecución suelo
abierto
Ejecución nivel(es) de 19"
delante y detrás
Posición ángulos de montaje
Nivel de 19", delante y detrás
Capacidad de carga
8.000 N
Carga máx. (estática) por armario según UL 2416
8.000 N
Código IK
IK08
Observación
Según el tipo y el lugar de ubicación es posible que el ángulo de abertura de la puerta presente alguna variación
Material básico
Chapa de acero
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
101,22 kg
Peso bruto
114,6 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
283,3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
EAN
4028177945272
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Descripción producto
VX IT, guías perfil de 19", Standard, delante y detrás, puerta transparente, An.Al.Pr. 800 x 2200 x 800 mm, 47 UA
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Certificados
Negative Certificate
Superficie
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Técnica en detalle
Visio Shapes