Caja de mando para TFT de sobremesa hasta 24"

Referencia: CP 6321.000

Conexión VESA 75/100 integrada. Protección efectiva y atractiva para pantallas TFT convencionales de sobremesa de hasta 24" en los formatos 16:9/16:10. Alto grado de protección IP 65.

Referencia:
CP 6321.000
Ejecución
Ventana con cristal de seguridad monocapa
Descripción producto
Para montaje de TFT's de sobremesa convencionales con una diagonal de pantalla de hasta 24" con formato 16:9/16:10
Material
Caja y puerta: chapa de acero
Asas: aluminio
Cubiertas: plástico
Cristal: cristal de seguridad monocapa
Soporte TFT: chapa de acero
Superficie
Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Asa: anodizado natural
Color
Caja y puerta: RAL 7035
Asa: anodizado natural
Cubiertas: semejante a RAL 7024
Unidad de envase
Caja con escotadura y refuerzo para sistema de brazo soporte Ø 130 mm
Cristal
Soporte para TFT de sobremesa con conexión VESA 75/100
Listones asa laterales y cantoneras
Puerta dorsal, bisagras a la derecha
Cierre de aldabilla con bombín de doble paletón de 3 mm
Dimensiones
Anchura: 650 mm
Altura: 450 mm
Profundidad: 155 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 65
Nº de cierres
1
Observación
Posibilidad de modificación de la conexión del brazo soporte y del sentido de abertura de la puerta mediante giro de la caja
Opcional: La conexión del brazo soporte Ø 130 mm, descentrada pretaladrada en la placa de refuerzo, puede abrirse fácilmente con un taladro
Bombín de cierre, intercambiable por bombines de cierre de 27 mm, ejecución A, cilindros de seguridad, empuñaduras plásticas y manetas, ejecución B
Material básico
Aluminio
Cierre
Ejecución cierre: Aldabilla
Nº de cierres: 1
Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
16,468 kg
Peso bruto
17,335 kg
Código arancelario
94032080
EAN
4028177697324
ECLASS 8.0
27180505
Descripción producto
CP caja de mando para mesa TFT hasta 24' anxalxpr 650x450x155 mm
Aprobaciones
Bureau Veritas
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Info sheet
Fichas técnicas
Técnica en detalle