Armarios de poliéster KS

Referencia: KS 1449.500

Caja mural con puerta de poliéster insaturado, reforzado con fibra de vidrio y con placa de montaje. A elección con o sin puerta transparente. Grado de protección IP 56 o IP 66. Ajuste progresivo en profundidad de la placa de montaje gracias a los diferentes niveles de montaje en la caja. Flexible equipamiento interior de la puerta gracias a los puntos de fijación en la puerta. Elevada estabilidad gracias al poliéster reforzado con fibra de vidrio.

Referencia:
KS 1449.500
Ejecución
con ventana
Material
Caja y puerta: reforzados con fibra de vidrio, poliéster insaturado GFK
Puerta: junta continua de poliuretano inyectado
Placa de montaje: chapa de acero
Mirilla: acrílica, 3,0 mm con perfil de goma continuo
Superficie
Caja y puerta: sin tratamiento, poliéster tintado
Placa de montaje: galvanizada
Color
Semejante RAL 7035
Unidad de envase
Armario con puerta abisagrada, cerrado en todo el contorno, bombín de doble paletón 3 mm
Placa de montaje
Doble junta en el canto superior e inferior de la puerta como listón de protección contra el agua de lluvia integrado
Perfiles en C laterales para un ajuste en profundidad sin escalonamientos de la placa de montaje
Ventana en la puerta
Observación
Una exposición prolongada a rayos UV (luz solar) en combinación con viento y lluvia puede deteriorar el aspecto de la superficie. La protección de los componentes eléctricos instalados no se ve afectada. Si los armarios no pueden protegerse de la radiación UV, recomendamos pintar con una pintura PUR. Temperatura ambiente admisible -30 °C...+75 °C.
Grado de protección NEMA
NEMA 12
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 56
Código IK
IK08
Dimensiones
Anchura: 400 mm
Altura: 600 mm
Profundidad: 200 mm
Grosor del material de la placa de montaje
2,5 mm
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
345 mm x 550 mm
Número puertas
1
Bisagras de la puerta intercambiables de izquierda a derecha
Nº de cierres
2
Cierre
Ejecución cierre: Aldabilla
Nº de cierres: 2
Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm
With viewing window
Material básico
Plástico
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
10,707 kg
Peso bruto
11,271 kg
Código arancelario
94037000
EAN
4028177526723
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
KS ARMARIO POLIESTER 400x600x200 RAL7035 Puerta transparente, con placa montaje
Aprobaciones
Bureau Veritas
TÜV
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Documentación técnica
Técnica en detalle