Cajas Bus KX, chapa de acero, con cierre de aldabilla mini

Referencia: KX 1611.000

Caja mural con puerta de chapa de acero, con ventana de policarbonato. Grado de protección IP 65/NEMA 12. Posibilidad de fijación de módulos bus de prácticamente cualquier fabricante.

Referencia:
KX 1611.000
Ejecución
con ventana
Material
Caja: chapa de acero
Tapa: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado
Cristal: policarbonato, 4 mm
Superficie
Caja y cubierta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Caja con tapa con bisagras
Mirilla en la tapa
Cierres de aldabilla minis
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 65
Tipo de comunicación según UL 50E
Type 1
Type 12
Código IK
IK08
Dimensiones
Anchura: 400 mm
Altura: 300 mm
Profundidad: 155 mm
Grosor del material de la tapa
1,25 mm
Grosor del material de la caja
1,25 mm
Material básico
Chapa de acero
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
4,78 kg
Peso bruto
5 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
24,8 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Código arancelario
94032080
EAN
4028177816688
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
KX Caja Bus, An.Al.Pr.: 400x300x155 mm, chapa de acero, con suelo cerrado, con tapa con bisagras y cristal
Aprobaciones
Bureau Veritas
C-UL
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Declaración del fabricante
PCF-declaration
Documentos
Instrucciones
Load brochure
Otras informaciones
Protective conductor brochure
Safety instructions
Fichas técnicas
Técnica en detalle