Armarios Ex Poliéster AX, caja vacía con puerta abisagrada

Referencia: AX 9206.100

Cajas Ex con puerta abisagrada, plástico

Referencia:
AX 9206.100
Ejecución
Armarios Ex
Aplicación
Zona 1 y 2 o bien 21 y 22 según 2014/34/UE
Campo de temperatura ambiental: -40 °C...+70 °C
Las temperaturas indicadas pueden verse limitadas a causa del aparellaje instalado
Protección contra atmósferas explosivas según EN 60 079: Protección del equipo por seguridad aumentada (Ex e), protección del equipo por envolventes (Ex tb)
Material
Caja: poliéster reforzado con fibra de vidrio no saturado, resistencia de la superficie: < 10⁹ Ω
Puerta: poliéster reforzado con fibra de vidrio no saturado, resistencia de la superficie: < 10⁹ Ω, junta continua de silicona adherida
Placa de montaje: chapa de acero, galvanizada
Color
RAL 9011
Unidad de envase
Caja
Puerta
Placa de montaje
Dimensiones
Anchura: 600 mm
Altura: 600 mm
Profundidad: 200 mm
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
505 mm x 525 mm
Grosor del material de la placa de montaje
3 mm
Certificate IEC EX PTB 10.0011U
Certificate PTB 03 ATEX 1011U
Cierre
Nº de cierres: 2
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 65
Protection category NEMA
Type 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Type 12
Código IK
IK09
Campo de temperatura de servicio
-40 °C...70 °C
Temperatura de servicio
Las temperaturas indicadas pueden verse limitadas a causa del aparellaje instalado
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
17 kg
Peso bruto
17,74 kg
Código arancelario
94037000
EAN
4028177952102
ETIM 9
EC002503
ECLASS 8.0
27180502
Descripción producto
AX Ex enclosure, WHD: 600x600x200 mm, fibreglass-reinforced unsaturated polyester, with mounting plate, empty enclosure with hinged door
Aprobaciones
ATEX
IEC Ex
UR + C-UR (recognized)
Explicaciones
Declaración del fabricante
Documentos
Instrucciones