Caja para pulsadores Acero inoxidable

Referencia: SM 2384.030

Caja de pulsadores de acero inoxidable 1.4301, (AISI 304), con recortes para pulsadores Ø 22,5 mm. Grado de protección IP 66.

Referencia:
SM 2384.030
Material
Caja: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Tapa: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), junta continua de poliuretano inyectado
Superficie
Caja y tapa: pulimentada, grano 240
Unidad de envase
Caja con tapa
Cierre rápido incl. casquillos de plástico
Protection category NEMA
NEMA 4X
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 66
Código IK
IK08
Dimensiones
Anchura: 220 mm
Altura: 100 mm
Profundidad: 90 mm
Grosor del material de la tapa
1,25 mm
Grosor del material de la caja
1,25 mm
Medida de retícula
60 mm
Escotaduras (cantidad x Ø)
3 x 22,5 mm
Cierre
Ejecución cierre: Cierre rápido incl. casquillos de plástico
Nº de cierres: 4
Entrada de cables (cantidad x Ø)
3
Número de pretaladros métricos
3
Material básico
Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1,1 kg
Peso bruto
1,226 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177529434
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
SM CAJA TECLADO INOX. 1.4301,IP 66
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
White Paper
Fichas técnicas
Técnica en detalle