Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 1 jul. 2022
- Referencia:
- AS 4052.480
- Descripción producto
- Llave hexagonal con cabeza esférica óptima para bajas tolerancias. El diseño extra largo proporciona un mayor efecto palanca.
- Ventajas
- Hasta un 30% más de protección anticorrosión
- Óptima dureza y elasticidad
- Fuerte acción de palanca
- Geometría especial en la zona crítica
- Datos técnicos
- Para Allen: 1,27 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 7,0 - 8,0 - 9,0 - 10,0 mm
- Unidad de envase
- 15 llaves acodadas
Caja de almacenamiento - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,64 kg
- Peso bruto
- 0,662 kg
- Código arancelario
- 82054000
- EAN
- 4028177807372
- ETIM 9
- EC000818
- ETIM 8
- EC000818
- ECLASS 8.0
- 21040229
- Descripción producto
- AS Juego de llaves acodadas para tornillos Allen