Destornillador con aislamiento

Referencia: AS 4052.101

Con mango largo delgado, así como vástago de alto rendimiento con aislamiento de poco espesor

Referencia:
AS 4052.101
Ejecución
Con aislamiento 1000 V
para tornillos de estrella
Descripción producto
Con mango largo y delgado, y vástago de alto rendimiento con aislamiento de poco espesor.
Ventajas
Reduce el esfuerzo al atornillar gracias al mango con forma ergonómica
Extremo del mango antideslizante con marcaje del tipo de tornillo
Punta de la hoja negra pavonada para mantener la precisión y el ajuste
Mango 30% y aislamiento hasta un 50% más delgados que en una herramienta convencional
La óptima adaptación de la mano al mango permite mayores pares de giro y mayor comodidad de trabajo
Material
Cuchilla: aleación cromo-molibdeno-vanadio
Interior mango: plástico duro
Cuerpo del mango: plástico muy flexible
Color
Mango: antracita y Rittal Power Pink
Ø cuchilla
3,5 mm
Longitud cuchilla
100 mm
Cuchilla (anchura x grosor)
3 x 0,5 mm
Tipo de punta
SL
Ø mango
25 mm
Longitud mango
105 mm
Normas
IEC 60 900
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,04 kg
Peso bruto
0,049 kg
Código arancelario
82054000
EAN
4028177807204
ETIM 9
EC000158
ETIM 8
EC000158
ECLASS 8.0
21040406
Descripción producto
AS Destornillador con aislamiento, SL