- Referencia:
- AS 4050.450
- Ejecución
- Con panel de mando
- Descripción producto
- Máquina semiautomática para el corte de cables de largos ajustables de forma individualizada.
- Ventajas
- Fácil manejo
- Sencilla introducción de los cables
- Sencilla abertura de los rodillos
- compatible con PC
- Datos técnicos
- Conductor rígido de hilos finos 0,08 - 10 mm² (AWG 28 - 8)
- Conductor rígido de un solo hilo 0,08 - 2,5 mm² (AWG 28 - 14)
- Para longitudes de hilo 1 - 99999 mm
- Velocidad de avance 0 - 1,5 m/s
- Fuerza de presión de los rodillos regulable
- Servoaccionamiento
- Unidad de envase
- Cortadora C8
Software en CD-Rom
Cable de conexión con conector
- Tensión de servicio
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Potencia aparente
- 120 VA
- Dimensiones máquinas
- Anchura: 380 mm
Altura: 470 mm
Profundidad: 360 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 24 kg
- Peso bruto
- 24 kg
- Código arancelario
- 84798997
- EAN
- 4028177804845
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Descripción producto
-
Cutting machine C 8, 0,08-10mm²