Prolongador de la fresa con pinzas de apriete

Referencia: AS 4050.056

Prolongación para fresa estándar 6 mm con pinza de apriete FRX-16 mm.

Referencia:
AS 4050.056
Descripción producto
Prolongación para fresa estándar 6 mm con pinza de apriete FRX-16 mm para centros de mecanizado Perforex BC y Perforex MT.
Adecuados para referencia
4055.911
4055.921
4055.926
4050.101
4050.107
4050.108
4050.230
Dimensiones
Longitud: 16 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1 kg
Peso bruto
1 kg
Código arancelario
84669360
EAN
4028177804296
ECLASS 8.0
36609211
Descripción producto
AS Extensión de fresa, 16mm