- Referencia:
- SV 9666.560
- Descripción producto
- Para regletas bajo carga para fusibles NH t. 00 a t.3 (tripolar, distancia entre centros de barras 100/185 mm).
- Material
- Cubierta: Poliestireno
Soporte: poliéster reforzado con fibra de vidrio
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Observación
- Para garantizar una conexión de cables sin problemas, debe instalarse debajo del módulo para regletas bajo carga para fusibles NH un módulo de protección contra contactos o un módulo para barras colectoras N/PE
- Dimensiones
- Anchura: 750 mm
Altura: 750 mm
- Tamaño
- Unidades de anchura (UAn) de 250 mm: 3
Unidades de altura (UA) de 150 mm: 5
- Para tamaño
- 12 x Gr. 00
- 6 x Gr. 1
- 6 x Gr. 2
- 6 x Gr. 3
- Adecuados para referencia
- 9677.XXX
- Adecuado para barras colectoras
- 40 x 10 mm
- 50 x 10 mm
- 60 x 10 mm
- Distancia entre centros de las barras colectoras
- 185 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 5,17 kg
- Peso bruto
- 5,18 kg
- Código arancelario
- 85369095
- EAN
- 4028177676442
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Descripción producto
-
ISV NH00/1/2/3 F.-S.-DIS. MODULE W/H 3/5