Adaptador de montaje PDU

Referencia: DK 7000.688

Adaptador para el montaje de la PDU a un chasis de sistema en el VX IT

Referencia:
DK 7000.688
Material
Chapa de acero, galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Adecuado para
Tipo de armario: VX IT
Anchura: 800 mm
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
0,2 kg
Peso bruto
0,222 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
1,7 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Código arancelario
73269098
EAN
4028177705814
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Descripción producto
PDU Adaptador para el montaje de la PDU a un chasis de sistema en el VX IT
Documentos
Info sheet