Sistemas de barras RiLine Sistemas de barras PLS Sistemas de barras PLS Sistemas de barras PLS Barras colectoras especiales PLS de E-Cu Longitudes de 495 mm hasta 2400 mm. Ir al producto Sistemas de barras PLS Conexión para barras PLS Para una unión sin taladros de las barras especiales PLS. Ir al producto Sistemas de barras PLS Empalme PLS Para la compensación térmica y mecánica en la unión de barras colectoras especiales PLS de armario a armario. Ir al producto Sistemas de barras PLS Soporte de barras Flat-PLS Para el montaje de sistemas de barras de pletinas flexibles. Ir al producto Sistemas de barras PLS Soporte de barras PLS Para sistemas especiales de barras PLS 800 A/1600 A, 3 y 4 polos, sobremontable. Ir al producto