Pletina de conexión para pletinas flexibles

Referencia: SV 9640.340

Para conexión sencilla de pletinas flexibles planas.

Referencia:
SV 9640.340
Descripción producto
Para conexión sencilla de pletinas flexibles planas.
Material
Pletina de conexión: E-Cu
Pieza de presión: acero inoxidable
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Adecuado para barras colectoras
Maxi-PLS 45 S/45
Espacio de embornado para pletinas flexibles (An. x Al.)
63 x 20 mm
Unidad de embalaje
3 pza(s).
Peso neto
1,455 kg
Peso bruto
1,477 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
0,19
Código arancelario
73269098
EAN
4028177238688
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
Descripción producto
SV MAXI-PLS PLACAS DE CONEXION 2000A, 2x10x50x1mm, 3 UNIDADES
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK