Chasis de sistema 23 x 64 mm para VX, VX IT, VX SE, AX de plástico

Referencia: VX 8617.190

Para un equipamiento interior variable e individual del bastidor del armario en el nivel de montaje interior y para el montaje en armarios compactos.

Referencia:
VX 8617.190
Descripción producto
Para un equipamiento interior variable e individual del bastidor del armario en el nivel de montaje interior y para el montaje en armarios compactos.
Ventajas
Simplemente introducir en las perforaciones de sistema y atornillar
Perforación del sistema en los cuatro lados
Perforaciones arriba y abajo para tuercas enjauladas para la fijación de componentes propios mediante tornillos métricos
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Opciones de montaje VX
En altura de armario 1800 mm, en el nivel de montaje interior
Opciones de montaje VX SE
En ancho/altura de armario 1800 mm en el nivel de montaje interior, en combinación con la guía de adaptación para compatibilidad VX
VX base/plinth installation options
In base/plinth width 1800 mm on the base/plinth trim panels, in conjunction with base/plinth installation bracket
Adecuado para
Tipo de armario: VX
VX IT
VX SE
Suitable for width or height or depth: 1.800 mm
Adecuado para
Sistema de zócalo VX
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso neto
7,2 kg
Peso bruto
7,72 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177829190
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Descripción producto
Chasis de sistema VX 23 x 64 mm para nivel de montaje interior, para An./Pr.: 1800 mm
Documentos
Instrucciones
Load brochure