- Referencia:
- SK 3336.400
- Ejecución
- Robusto estándar industrial
Contacto libre de potencial para indicación de avería colectiva - Ventajas
- Reducción de la cantidad de medio refrigerante gracias a la tecnología de microcanal
- Pantalla táctil para una interfaz de usuario más simple
- Control remoto (monitorización) integrado en la unidad básica
- Funciones de seguridad integradas
- Opciones preconfiguradas
- Color
- Caja: RAL 7035
Zócalo: RAL 7016 - Unidad de envase
- Chiller cableada a punto de conexión
Documentación multilingüe, incl. esquema de funcionamiento y eléctrico - Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 44 (electricidad)
- Potencia total de refrigeración Tw10 / Tu32
- Potencia de refrigeración Tw10 Tu32/50 Hz: 10,2 kW
Potencia de refrigeración Tw10 Tu32/60 Hz: 11,7 kW - Potencia total de refrigeración Tw18 / Tu32
- Potencia de refrigeración Tw18 Tu32/50 Hz: 11,8 kW
Potencia de refrigeración Tw18 Tu32/60 Hz: 13,2 kW - Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
- Potencia de refrigeración Tw18 Tu35/50 Hz: 11,01 kW
Potencia de refrigeración Tw18 Tu35/60 Hz: 12,67 kW - Caudal de aire (soplado libre)
- A 50 Hz: 6.000 m³/h
A 60 Hz: 7.200 m³/h - Tensión de servicio
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Dimensiones
- Anchura: 660 mm
Altura: 1.265 mm
Profundidad: 1.315 mm - Nivel de ruido
- 68 dB(A)
- Campo de temperatura de servicio
- 10 °C...43 °C
- Rango de temperatura del medio refrigerante
- 10 °C...25 °C
- Histéresis térmica
- ± 2 K
- Refrigerante/medio refrigerante
- Agente refrigerante: R410A
Cantidad: 1,35 kg
Global Warming Potential (GWP): 2.088
CO₂ Equivalente (CO₂e): 2,82 t - Presión de la bomba
- A 50 Hz: 2 bar
A 60 Hz: 2 bar - Caudal (medio refrigerante)
- A 50 Hz: 30 l/min
A 60 Hz: 55 l/min - Potencia nominal Pel
- A 50 Hz: 6,3 kW
A 60 Hz: 8,8 kW - Intensidad máx.
- A 50 Hz: 10,2 A
A 60 Hz: 11,3 A - Acometidas de agua
- Rosca hembra R 1"
- Número de circuitos de refrigeración
- 1
- Depósito
- Material: Plástico PE
Volumen: 49 l - Peso en servicio
- 316 kg
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 247 kg
- Peso bruto
- 250 kg
- Código arancelario
- 84186900
- EAN
- 4028177817470
- ETIM 9
- EC002516
- ETIM 8
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Descripción producto
- SK Blue e Chiller 11,01/12,67 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, An.Al.Pr. 660 x 1.265 x 1.315 mm
Chiller Blue e 8 - 48 kW
Referencia: SK 3336.400
Los chillers Blue e ofrecen una refrigeración centralizada y económica del agua de refrigeración. Gracias a la tecnología de microcanal se consigue una reducción del medio refrigerante. Manejo intuitivo mediante pantalla táctil, así como inteligentes interfaces de comunicación hacen más cómodo el servicio y el análisis. Las funciones de seguridad integradas en la versión estándar garantizan una seguridad máxima. El plazo de entrega también se reduce gracias a los paquetes opcionales predefinidos.