Wall-mounted cooling unit Blue e+ Dynamic 1.0 kW – 2.6 kW

Referencia: SK 3186.937

The Blue e+ Dynamic series of cooling units is designed specifically for use in dynamic applications. The devices are tested to DNV-CG-0339 and are therefore ideal for use on board ships (e.g. enclosures in the engine room). Their exceptionally stable mechanical design makes these cooling units suitable for any application that creates high vibration levels on the device, such as applications in ports (cranes), logistics (storage and retrieval systems) and airports (baggage handling systems).

Line reactor Wall-mounted cooling unit Blue e+ Dynamic

Dispositivo interfaz IoT

Fusible previo para refrigeradores/chillers Blue e+

Fusible previo para refrigeradores/chillers Blue e+

Referencia:
SK 3186.937
Ejecución
montaje mural
Dynamic
Ventajas
More efficiency: Exceptional seasonal energy efficiency ratio (SEER) > 6.2
More flexibility: Suitable for versatile use in dynamic applications without expensive infrastructure measures. Easily retro-fitted too.
Enhanced reliability: Maximum reliability, less maintenance-intensive and ready to use at short notice
Added simplicity: Effortless planning, operation and installation
Aplicación
For maritime and dynamic applications
Material
Chapa de acero
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Condensadores con recubrimiento Rinano hidrófobo
Evaporador eléctrico para el agua de condensación integrado
Incl. material de fijación
Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión)
Opciones
Para el control remoto y la vinculación de refrigeradores y chillers de la generación Blue e+, utilice el dispositivo interfaz IoT con referencia 3124.300. Aumente la disponibilidad de la máquina y la seguridad de procesos mediante el control remoto de datos de equipos, estados e indicaciones del sistema.
Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511
Potencia de refrigeración L35 L35/50 Hz: 2 kW
Potencia de refrigeración L35 L35/60 Hz: 2 kW
Potencia de refrigeración L35 L50/50 Hz: 1,29 kW
Potencia de refrigeración L35 L50/60 Hz: 1,29 kW
Tensión de servicio
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 440 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Observación
To meet the EMC requirements of the DNV classification guidelines (DNV-CG-0339), an additional EMC coil (SK 3124.010) must be installed in the power supply cable of the cooling unit
La descarga del software establece un contrato entre el contratante y Rittal para un uso gratuito del software de acuerdo con los términos de licencia.
Hint Construction
Partial installation not supported
Potencia asignada
0,73 kW
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 50 Hz: 3,23
Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 60 Hz: 3,23
Dimensiones
Anchura: 450 mm
Altura: 1.600 mm
Profundidad: 294 mm
Escotadura de montaje necesaria
Ancho escotadura: 433 mm
Altura escotadura: 1.579 mm
Grado de protección IP según EN 60 529
Circuito interior IP 55
Refrigerante/medio refrigerante
Agente refrigerante: R-513A
Cantidad: 1,07 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ Equivalente (CO₂e): 0,67 t
Regulación de la temperatura
Controlador e+ (regulación de fábrica +35 °C)
Campo de temperatura de servicio
-20 °C...60 °C
Campo de temperatura de almacenaje
-40 °C...70 °C
Campo de temperatura de servicio circuito del medio refrigerante (activo)
3 °C...60 °C
Campo de temperatura de servicio Heat pipe
-20 °C...45 °C
Campo de regulación
20 °C...50 °C
Potencia nominal Pel
Potencia nominal L35 L35/50 Hz: 0,62 kW
Potencia nominal L35 L35/60 Hz: 0,62 kW
Potencia nominal L35 L50/50 Hz: 0,6 kW
Potencia nominal L35 L50/60 Hz: 0,6 kW
Presión de servicio admisible (p máx.)
24 bar
Código arancelario
84158200
EAN
4028177977242
Descripción producto
SK Cooling unit Blue e+, wall-mounted, 2.0 kW, 110-240 V, 1~, 380-440 V, 3~, 50-60 Hz, sheet steel, WHD: 450 x 1600 x 294 mm
Certificados
EAC
Explicaciones
Declaration of conformity - F-gas regulation
Documentos
Info sheet
Instrucciones – R-513A
Fichas técnicas
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Software
Licence condition
Updater