- Referencia:
- SK 3185.837
- Ejecución
- montaje mural
Dynamic - Ventajas
- More efficiency: Exceptional seasonal energy efficiency ratio (SEER) > 6.2
- More flexibility: Suitable for versatile use in dynamic applications without expensive infrastructure measures. Easily retro-fitted too.
- Enhanced reliability: Maximum reliability, less maintenance-intensive and ready to use at short notice
- Added simplicity: Effortless planning, operation and installation
- Aplicación
- For maritime and dynamic applications
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Condensadores con recubrimiento Rinano hidrófobo
Evaporador eléctrico para el agua de condensación integrado
Incl. material de fijación
Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión) - Opciones
- Para el control remoto y la vinculación de refrigeradores y chillers de la generación Blue e+, utilice el dispositivo interfaz IoT con referencia 3124.300. Aumente la disponibilidad de la máquina y la seguridad de procesos mediante el control remoto de datos de equipos, estados e indicaciones del sistema.
- Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511
- Potencia de refrigeración L35 L35/50 Hz: 1,6 kW
Potencia de refrigeración L35 L35/60 Hz: 1,6 kW
Potencia de refrigeración L35 L50/50 Hz: 1,2 kW
Potencia de refrigeración L35 L50/60 Hz: 1,2 kW - Tensión de servicio
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 380 V - 440 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Observación
- To meet the EMC requirements of the DNV classification guidelines (DNV-CG-0339), an additional EMC coil (SK 3124.010) must be installed in the power supply cable of the cooling unit
- La descarga del software establece un contrato entre el contratante y Rittal para un uso gratuito del software de acuerdo con los términos de licencia.
- Hint Construction
- Partial installation not supported
- Potencia asignada
- 0,7 kW
- Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,96
Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,96 - Dimensiones
- Anchura: 400 mm
Altura: 950 mm
Profundidad: 310 mm - Escotadura de montaje necesaria
- Ancho escotadura: 383 mm
Altura escotadura: 929 mm - Grado de protección IP según EN 60 529
- Circuito interior IP 55
- Refrigerante/medio refrigerante
- Agente refrigerante: R-513A
Cantidad: 0,76 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ Equivalente (CO₂e): 0,48 t - Regulación de la temperatura
- Controlador e+ (regulación de fábrica +35 °C)
- Campo de temperatura de servicio
- -20 °C...60 °C
- Campo de temperatura de almacenaje
- -40 °C...70 °C
- Campo de temperatura de servicio circuito del medio refrigerante (activo)
- 3 °C...60 °C
- Campo de temperatura de servicio Heat pipe
- -20 °C...45 °C
- Campo de regulación
- 20 °C...50 °C
- Potencia nominal Pel
- Potencia nominal L35 L35/50 Hz: 0,54 kW
Potencia nominal L35 L35/60 Hz: 0,54 kW
Potencia nominal L35 L50/50 Hz: 0,61 kW
Potencia nominal L35 L50/60 Hz: 0,61 kW - Presión de servicio admisible (p máx.)
- 24 bar
- Código arancelario
- 84158200
- EAN
- 4028177977259
- Descripción producto
- SK Cooling unit Blue e+, wall-mounted, 1.6 kW, 110-240 V, 1~, 380-440 V, 3~, 50-60 Hz, sheet steel, WHD: 400 x 950 x 310 mm
Wall-mounted cooling unit Blue e+ Dynamic 1.0 kW – 2.6 kW
Referencia: SK 3185.837
The Blue e+ Dynamic series of cooling units is designed specifically for use in dynamic applications. The devices are tested to DNV-CG-0339 and are therefore ideal for use on board ships (e.g. enclosures in the engine room). Their exceptionally stable mechanical design makes these cooling units suitable for any application that creates high vibration levels on the device, such as applications in ports (cranes), logistics (storage and retrieval systems) and airports (baggage handling systems).