- Referencia:
- SK 3239.824
- Ejecución
- montaje mural
EMC
- Descripción producto
- Los ventiladores con filtro EMC ofrecen un elevado efecto de apantallamiento y atenuación, y cumplen el nivel de protección 2 según EN 61587-3.
- Ventajas
- Cambio fácil del filtro gracias a un nuevo mecanismo de apertura de la rejilla
- Montaje al armario más rápido gracias a los ganchos optimizados
- La elevada estabilidad de la presión de la tecnología de ventiladores en diagonal garantiza una ventilación más uniforme y constante del armario
- Montaje sin herramientas
- Material
- Plástico
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Unidad completa lista para el montaje, incluye estera filtrante EMC
- Ventilador
- Axial, motor de corriente continua
- Caudal de aire soplado libre (con filtro)
- Para c.c.: 100 m³/h
- Caudal de aire con filtro de salida incl. filtro de vellón
- Para c.c.: 75 m³/h
- Tensión de servicio
- 24 V (c.c.)
- Potencia nominal Pel
- Para c.c.: 5,7 kW
- Intensidad máx.
- Para c.c.: 0,27 A
- Dimensiones
- Anchura: 204 mm
Altura: 204 mm
Profundidad: 105 mm
- Pr. de montaje
- 84 mm
- Sección de montaje
- Ancho escotadura: 177 mm
Altura escotadura: 177 mm
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 54 con filtro
- IP56 con filtro y cubierta contra agua a presión
- Grado de protección NEMA
- Tipo 12 con filtro
- Type 3
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X with chopped-fibre filter and hose-proof hood
- Fusible previo
- Automático/fusible: 2 A
- Observación
- Para mejorar la eficiencia energética y aumentar la vida útil de los equipos se recomienda el montaje de termostatos o indicadores de temperatura.
- Campo de temperatura de servicio
- -15 °C...55 °C
- Campo de temperatura de almacenaje
- -30 °C...70 °C
- Nivel de ruido
- Para c.c.: 51 dB(A)
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 1,1 kg
- Peso bruto
- 1,24 kg
- Código arancelario
- 84145915
- EAN
- 4028177985537
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descripción producto
-
SK Ventilador con filtro Blue e+, EMC, 100 m³/h, 24 V (c.c.), An.Al.Pr. 204 x 204 x 105 mm, RAL 7035