- Referencia:
- SK 3149.440
- Descripción producto
- Los ventiladores para techo activos se adaptan con exactitud a las escotaduras de los refrigeradores para montaje en el techo TopTherm de la clase pequeña y mediana.
- Product modification
- Las escotaduras de montaje no son compatibles. Para el uso posterior de la chapa de techo se precisa el marco adaptador 5050.701.
- Material
- Chapa de acero, pintada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Unidad a punto para conexión con ventilador radial montado
Material de estanqueidad y de fijación
- Tensión de servicio
- 400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Potencia nominal Pel
- A 50 Hz: 95 W
A 60 Hz: 140 W
- Intensidad máx.
- A 50 Hz: 0,35 A
A 60 Hz: 0,35 A
- Dimensiones
- Anchura: 550 mm
Altura: 125 mm
Profundidad: 370 mm
- Sección de montaje
- Ancho escotadura: 475 mm
Profundidad escotadura: 260 mm
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 43
- Campo de temperatura de servicio
- -10 °C...55 °C
- Nivel de ruido
- A 50 Hz: 68 dB(A)
A 60 Hz: 69 dB(A)
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 8,664 kg
- Peso bruto
- 9,12 kg
- Código arancelario
- 84145915
- EAN
- 4028177387133
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descripción producto
-
SK Ventilador techo RTT, 400 m²/h, 400 V 400mUE/h, 400V, 3~, 50/60Hz