Fuente de alimentación CMC III para PU, PU Compact, regleta LED, módulo Door Control

Referencia: DK 7030.060

Fuente de alimentación CMC III para uso en diferentes rangos de tensión.

Referencia:
DK 7030.060
Descripción producto
La fuente de alimentación se ha adaptado especialmente al diseño CMC III y puede colocarse en una unidad de montaje. Además del conector especial para la CMC III Unidad de Proceso / -Compact se encuentran disponibles adicionalmente dos bornes como salidas de 24 V.
Material
Plástico
Superficie
Frontal: liso
Caja: estructurado
Color
Frontal: RAL 9005
Caja: RAL 7035
Unidad de envase
Cable de conexión 24 V (c.c.)
Incl.material de fijación para el montaje a superficies
Long. cable de conexión
600 mm
Input connection
Conector C14
Corriente de salida (máx.)
2,5 A
Dimensiones
Anchura: 138 mm
Altura: 40 mm
Profundidad: 132 mm
Campo de temperatura de servicio
0 °C...40 °C
Tensión de salida
Tensión de salida: 24 V c.c.
Humedad del aire (sin condensación)
5...95 %
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,65 kg
Peso bruto
0,652 kg
Código arancelario
85043121
EAN
4028177659384
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Descripción producto
CMC III Fuente de alimentación .
Aprobaciones
UL
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración del fabricante
Documentos
Quick guide
Fichas técnicas
Graphics
Software
Software