El dispositivo interfaz IoT es el componente principal para vincular de forma inteligente soluciones de refrigeración de Rittal o sensores para el control de condiciones ambientales físicas. Equipado con una gran variedad de interfaces y...
Especialmente apto para el control de ventiladores, resistencias calefactoras e intercambiadores de calor, pero también como dispositivo de alarma para el control de la temperatura interior del armario.
Sensor NTC para la regulación de refrigeradores Blue e+ según punto de medición individual dentro del armario (regulación según sensor externo) y según salida de aire frío del refrigerador dentro del...
Conecta automáticamente la resistencia calefactora y/o el ventilador cuando la humedad relativa del armario sobrepasa el valor determinado. De esta forma se eleva la humedad relativa por encima del valor determinado, con el fin de evitar la...
Con posibilidad de montaje de prensaestopas para una entrada adecuada de los cables de equipos, tales como ventiladores con filtro y resistencias calefactoras para armarios. En combinación con prensaestopas puede utilizarse también como...
El sistema de conexión SK-BUS permite la comunicación entre varios refrigeradores e intercambiadores de calor aire/agua con controlador e-Comfort. El montaje maestro-esclavo proporciona un óptimo resultado de funcionamiento en...
Interruptores automáticos para proteger los cables de conexión de los refrigeradores y las chillers de la serie Blue e+. Los refigeradores/chillers Blue e+ disponen de seguridad intrínseca y no precisan sistemas de seguridad...