Cierre vertical para TS IT

Referencia: SK 3301.370

Para el bloqueo del caudal de aire a izquierda y derecha del nivel de 19" para una alt. de rack de 2000 mm.

Referencia:
SK 3301.370
Ejecución
Una cara autoadhesiva
Descripción producto
Para el bloqueo del caudal de aire a izquierda y derecha del nivel de 19" en racks de 2000 mm de altura.
Material
Espuma de celulosa PU
Antiinflamable según UL 94 (HF1)
Color
Antracita
Estanqueidad entre
LCP y nivel de 19"
Dimensiones
Anchura: 110 mm
Altura: 1.915 mm
Profundidad: 110 mm
Adecuado para
Anchura: 600 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,619 kg
Peso bruto
0,719 kg
Código arancelario
39269097
EAN
4028177542068
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
SK JUNTA DE GOMA GR. P/RACK 60