Cable de programación CMC III

Referencia: DK 7030.080

Para la primera puesta en marcha de la unidad de proceso (PU) o la PU Compact.

Referencia:
DK 7030.080
Descripción producto
Para la primera puesta en marcha de la unidad de proceso (PU) o la PU Compact. Para ello se conecta la Unidad de Proceso/Compact CMC III mediante el cable de programación a una entrada USB de un PC. Adicionalmente, se entrega un controlador para sistemas Windows, que debe ser instalado en el PC.
Unidad de envase
CD-ROM con software de controlador USB
Descripción del sistema
Longitud
3 m
Dimensiones
Longitud: 3 m
Interfases/conexiones
Conector (tipo): USB-AUSB Mini
Campo de temperatura de servicio
0 °C...55 °C
Humedad del aire (sin condensación)
5...95 %
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,099 kg
Peso bruto
0,113 kg
Código arancelario
85444290
EAN
4028177659407
ETIM 9
EC000313
ECLASS 8.0
27189253
Descripción producto
CMC III Cable de programación USB .
Fichas técnicas
Graphics